セミロータリアクチュエータ DFPD-80-RP-90-RS35-F07-R3-C-VDE2
8102815
GTIN 4052568455361
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
空気圧接続
G1/8
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
35.1 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F07
シャフトコネクタ
T17
8102815
GTIN 4052568455361