セミロータリアクチュエータ DFPD-80-RP-90-RS60-F07-R3-C-VDE2

8102817

GTIN 4052568455385

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
G1/8
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
60.3 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F07
シャフトコネクタ
T17