セミロータリアクチュエータ DFPD-120-RP-90-RS35-F07-R3-C-VDE2
8102824
GTIN 4052568455453
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
空気圧接続
G1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
50.1 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F07
シャフト コネクタ
T17
8102824
GTIN 4052568455453