セミロータリアクチュエータ DFPD-120-RP-90-RS45-F07-R3-C-VDE2

8102825

GTIN 4052568455460

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
G1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
64.5 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F07
シャフトコネクタ
T17