DFPD
ホーム
製品
駆動部
プロセスバルブ用空気圧アクチュエータ
プロセスバルブ用ロータリアクチュエータ
DFPD
DFPD-120-RP-90-RS60-F07-R3-C-VDE2
+3
セミロータリアクチュエータ
DFPD-120-RP-90-RS60-F07-R3-C-VDE2
8102826
GTIN 4052568455477
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
空気圧接続
G1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
86 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F07
シャフトコネクタ
T17