セミロータリアクチュエータ DFPD-240-RP-90-RS60-F10-R3-C-VDE2

8102850

GTIN 4052568455651

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
G1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
171.6 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F10
シャフトコネクタ
T22