セミロータリアクチュエータ DFPD-480-RP-90-RS45-F12-R3-C-VDE2
8102867
GTIN 4052568455828
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
空気圧接続
G1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
260.3 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F12
シャフトコネクタ
T27
8102867
GTIN 4052568455828