セミロータリアクチュエータ DFPD-480-RP-90-RS60-F12-R3-C-VDE2
8102868
GTIN 4052568455835
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
空気圧接続
G1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
347.1 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F12
シャフトコネクタ
T27
8102868
GTIN 4052568455835