セミロータリアクチュエータ DFPD-700-RP-90-RS35-F12-R3-C-VDE2

8102885

GTIN 4052568455903

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
G1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
279.5 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F12
シャフトコネクタ
T27