セミロータリアクチュエータ DFPD-700-RP-90-RS60-F12-R3-C-VDE2
8102887
GTIN 4052568455927
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
空気圧接続
G1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
465.5 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F12
シャフトコネクタ
T27
8102887
GTIN 4052568455927