セミロータリアクチュエータ DFPD-900-RP-90-RS35-F14-R3-C-VDE2

8102894

GTIN 4052568455996

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
G1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
356.2 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F14
シャフトコネクタ
T36