セミロータリアクチュエータ DFPD-1200-RP-90-RS45-F14-R3-C-VDE2
8102904
GTIN 4052568456092
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
空気圧接続
G1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
608.6 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F14
シャフトコネクタ
T36
8102904
GTIN 4052568456092