ツインロッドシリンダ DGTZ-GF-16-10-J-T-P-A
8103427
GTIN 4052568578022
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
181 N
ストローク
10 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
8103427
GTIN 4052568578022