ツインロッドシリンダ DGTZ-GF-16-80-J-T-P-A
8103432
GTIN 4052568578077
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
181 N
ストローク
80 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
8103432
GTIN 4052568578077