ツインロッドシリンダ DGTZ-GF-25-30-J-T-P-A
8103459
GTIN 4052568578312
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
454 N
ストローク
30 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
8103459
GTIN 4052568578312