ツインロッドシリンダ DGTZ-GF-6-50-J-T-P-A
8103471
GTIN 4052568578138
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
6 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
18.6 N
ストローク
50 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
8103471
GTIN 4052568578138