ツインロッドシリンダ DGTZ-GF-20-80-J-T-P-A
8103492
GTIN 4052568578206
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
20 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
283 N
ストローク
80 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
8103492
GTIN 4052568578206