ツインロッドシリンダ DGTZ-GF-10-50-J-T-P-A
8103501
GTIN 4052568578183
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
10 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
60 N
ストローク
50 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
8103501
GTIN 4052568578183