ツインロッドシリンダ DGTZ-GF-32-10-J-T-P-A
8103513
GTIN 4052568578398
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
724 N
ストローク
10 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
8103513
GTIN 4052568578398