CTEU
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
バルブターミナル
電気系周辺機器
CTEU
CTEU-PB-EX1C
11 Videos
バスノード
CTEU-PB-EX1C
8107588
GTIN 4052568582425
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CTEU_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
プロトコル
Profibus DP
作動電圧範囲 DC
18 V - 30 V
定格作動電圧の固有消費電力
標準 100mA
Fieldbusインタフェース, プロトコル
PROFIBUS DP
保護等級
IP65 - IP67