DMSP
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ダイアフラムアクチュエータおよびベローズシリンダ
ラバーマッスル
DMSP
DMSP-20-100N-RM-CM
ラバーマッスル
DMSP-20-100N-RM-CM
8114534
GTIN 4052568459444
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DMSP-MAS_JA.PDF
ロードしています..
サイズ
20
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論推力
1500 N
呼び長さ
100 mm
最大収縮
呼び長さの 25%