DGTZ
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
ガイド付シリンダ
DGTZ
DGTZ-GF-16- -P-A
ツインロッドシリンダ
DGTZ-GF-16- -P-A
8116417
Downloads
DGTZ_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
242 N
ストローク
101 mm - 200 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用