DGTZ
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
ガイド付シリンダ
DGTZ
DGTZ-GF-6- -P-A
ツインロッドシリンダ
DGTZ-GF-6- -P-A
8116420
Downloads
DGTZ_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
6 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
34 N
ストローク
51 mm - 60 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用