ガイド付シリンダ DFM-20-25-P-A-KF-F1A
8118851
GTIN 4052568557010
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
20 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
188 N
ストローク
25 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
8118851
GTIN 4052568557010