ガイド付シリンダ DFM-32-30-P-A-GF-F1A

8118883

GTIN 4052568560348

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
482 N
ストローク
30 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用