ガイド付シリンダ DFM-32-125-P-A-GF-F1A

8118888

GTIN 4052568560393

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
482 N
ストローク
125 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用