ガイド付シリンダ DFM-40-100-P-A-KF-F1A

8118917

GTIN 4052568560553

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
754 N
ストローク
100 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用