ガイド付シリンダ DFM-40-125-P-A-KF-F1A
8118918
GTIN 4052568560560
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードし ています..
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
754 N
ストローク
125 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
8118918
GTIN 4052568560560