ガイド付シリンダ DFM-50-160-P-A-GF-F1A
8118932
GTIN 4052568570309
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
50 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1178 N
ストローク
160 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
8118932
GTIN 4052568570309