ガイド付シリンダ DFM-63-125-P-A-KF-F1A

8118958

GTIN 4052568560706

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
63 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1870 N
ストローク
125 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用