VOVK
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
特定用途対応方向制御バルブ
VOVK
VOVK-BT6-M32C-MN-1H5ZP-B3F
+2
ソレノイドバルブ
VOVK-BT6-M32C-MN-1H5ZP-B3F
8122782
GTIN 4052568550844
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VOVK_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
3/2 シングルソレノイド, クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
5.5 l/min
エア接続ポート 1
内径 1.5 mm のチューブ用
作動圧力
-1 bar - 7 bar