特定用途対応方向制御バルブ
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
特定用途対応方向制御バルブ
VOVK
ソレノイドバルブ VOVK
全幅5.9 mmのミニチュアバルブVOVKは非常に幅が狭く、MHA1が大きすぎる場所に最適です。接続部のタイプに応じて最大20のバルブを直接接続できます。VOVKは、最大7 barまでの圧力範囲または最大-0.9 barの真空で高い性能を発揮します。
非常に狭い:グリッド寸法 5.9mm
極小型で軽量
非常に少ないエネルギー消費
可変接続コンセプト:下部または前部でのフランジ接続, 前部でのバーブ型コネクタ
小流量の空気を制御するのに最適
Downloads
VOVK_JA.PDF
Links
アプリケーション