セミロータリアクチュエータ DFPD-160-RP-90-RS60-F07-17-R3-C

8144437

GTIN 4052568574413

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
G1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
117.9 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F07
シャフトコネクタ
T17