DFPD
ホーム
製品
駆動部
プロセスバルブ用空気圧アクチュエータ
プロセスバルブ用ロータリアクチュエータ
DFPD
DFPD-N-160-RP-90-RS35-F07-17-R3-C
+2
セミロータリアクチュエータ
DFPD-N-160-RP-90-RS35-F07-17-R3-C
8144438
GTIN 4052568574420
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DFPD_EN.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
空気圧接続
NPT 1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
68.8 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F07
シャフトコネクタ
T17