セミロータリアクチュエータ DFPD-2300-RP-90-RS35-F16-X-R3-C-VDE2
8145415
GTIN 4052568574512
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
空気圧接続
G1/2
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
916.5 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F16
シャフトコネクタ
T46
8145415
GTIN 4052568574512