接続ケーブル NEBC-D8G4-ES-25-N-S-D8G4-ET
8146032
GTIN 4052568582463
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
プラグ
電気ポート1, 接続方式
M8x1, EN 61076-2-114準拠のDコード
電気接続ポート 2, 接続タイプ
プラグ
電気接続ポート2, 接続方式
M8x1, EN 61076-2-114準拠のDコード
ケーブル長
25 m