CRDSNU
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
ステンレスシリンダ
CRDSNU
CRDSNU-16-100-P-A
ISOシリンダ
CRDSNU-16-100-P-A
8152555
GTIN 4052568575793
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CRDSNU_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
121 N
ストローク
100 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側