PUN-H-F
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PUN-H-F
PUN-H-F-10X1,5-GN
プラスチックチューブ
PUN-H-F-10X1,5-GN
8153404
GTIN 4052568590314
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
外径
10 mm
内径
7 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-35 °C - 60 °C