VEAA
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
ピエゾバルブ
VEAA
VEAA-L-3-D2-Q4-V2-1R1
+2
比例圧力制御弁
VEAA-L-3-D2-Q4-V2-1R1
8153645
GTIN 4052568579838
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VEAA_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
3方向比例圧力制御バルブ
エア接続ポート 1
QS-4
電気接続
M8x1 - プラグ - EN 60947-5-2準拠
標準公称流量(DIN 1343)
7 l/min
標準流量2-3
3 l/min