VPPE
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
比例制御バルブ
レギュレータ
VPPE
VPPE-3-1-1/8-6-005-E1-F1A
比例圧力制御弁
VPPE-3-1-1/8-6-005-E1-F1A
8156421
GTIN 4052568596767
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VPPE_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
3方向比例圧力制御バルブ
エア接続ポート 1
G1/8
制御圧力範囲
0.06 bar - 6 bar
入力圧力1
6 bar - 8 bar
標準公称流量(DIN 1343)
800 l/min