ガイド付シリンダ DFM-20-100-B-PPV-A-GF

8161417

GTIN 4052568595586

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
20 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
188 N
ストローク
100 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能
位置検出
近接センサ用