ガイド付シリンダ DFM-25-50-B-PPV-A-GF
8161425
GTIN 4052568595760
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
295 N
ストローク
50 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能
位置検出
近接センサ用
8161425
GTIN 4052568595760