ガイド付シリンダ DFM-32-40-B-PPV-A-GF
8161436
GTIN 4052568595876
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
482 N
ストローク
40 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能
位置検出
近接センサ用
8161436
GTIN 4052568595876