ガイド付シリンダ DFM-40-50-B-PPV-A-KF

8161442

GTIN 4052568595937

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
754 N
ストローク
50 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能
位置検出
近接センサ用