ガイド付シリンダ DFM-50-100-B-PPV-A-KF
8161450
GTIN 4052568596019
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードし ています..
ピストン径
50 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1178 N
ストローク
100 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能
位置検出
近接センサ用
8161450
GTIN 4052568596019