ガイド付シリンダ DFM-16-80-B-PPV-A-GF

8162434

GTIN 4052568596071

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
121 N
ストローク
80 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能
位置検出
近接センサ用