VUVG-F1A
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
汎用方向制御バルブ
VUVG-F1A
VUVG-L10-T32H-AT-M7-1H2L-F1A
ソレノイドバルブ
VUVG-L10-T32H-AT-M7-1H2L-F1A
8164346
GTIN 4052568612061
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VTUG-G_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
2x3/2オープン/クローズ単安定
標準公称流量(DIN 1343)
170 l/min
空気圧作動ポート
M7
操作方法
電動