ガイド付シリンダ DFM-50-25-B-PPV-A-GF

8165515

GTIN 4052568596125

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
50 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1178 N
ストローク
25 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能
位置検出
近接センサ用