VSVA
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
標準方向制御バルブ
VSVA
VSVA-BK-M52-MD-D1-1B2
ソレノイドバルブ
VSVA-BK-M52-MD-D1-1B2
8166594
GTIN 4052568606053
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ISO5599VSVA_EN.PDF
ロードしています..
バルブ機能
5/2 シングルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
1200 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ1, ISO 5599-1に準拠
操作方法
電動