PUN-H-SF
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PUN-H-SF
PUN-H-SF-14X2,7-SW
プラスチックチューブ
PUN-H-SF-14X2,7-SW
8167908
GTIN 4052568623555
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
外径
14 mm
内径
8.6 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 13 bar
周囲温度
-35 °C - 80 °C